UM-D37SUB/M/HC3/DI24V/MR/SI/MT
-
Módulo activo
2906944
Módulo de relés de 16 canales para tarjetas de entradas Honeywell C300. El módulo se activa en el lado de mando a través de D-SUB de 37 polos o FLK de 50 polos. En el lado de campo está disponible una conexión por tornillo con interrupción por cuchilla. Ancho del módulo: 343 mm
Detalles de producto
Tipo de producto | Módulo de transmisión |
Número de canales | 16 |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,6 kV |
Sistema de control compatible HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
Tarjeta de E/S adecuada | TDIL01 (non-redundant) |
TDIL11 (redundant) |
Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC |
Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,85 ... 1,1 |
Rango de tensión de entrada | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Corriente de entrada típica a UN | 6,5 mA |
Tiempo de reacción típico | 5 ms |
Tiempo típico de apertura | 7 ms |
Circuito de protección | Fusible |
Diodo de libre circulación | |
Prot. contra inversión de polaridad | |
Indicación de estado/canal | LED amarillo |
Conmutar | |
Tipo de conmutación del contacto | 1 conmutador |
Tipo de contacto de conmutación | Contacto simple |
Material del contacto | Aleación de Ag, dorado duro |
Tensión de conmutación máxima | 36 V DC |
Tensión mínima de activación | 100 mV (12 V DC en capa de oro destruida) |
Corriente continua límite | 50 mA (500 mA en capa de oro destruida) |
Corriente de conmutación mínima | 1 mA (10 mA en capa de oro destruida) |
Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 1,2 W (con 24 V DC) |
Nivel de control | |
Tipo de conexión | Conector macho D-SUB |
Número de conexiones | 1 |
Número de polos | 37 |
Nivel de control | |
Tipo de conexión | Espadín IDC/FLK |
Número de conexiones | 1 |
Número de polos | 50 |
Paso | 2,54 mm |
Nivel de campo | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo con cuchilla de interrupción |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Indicación de estado disponible | sí |
Anchura | 343,5 mm |
Altura | 125,5 mm |
Profundidad | 65,5 mm |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -15 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -15 °C ... 50 °C |
Normas/especificaciones | EN IEC 60664-1 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
Posición de montaje | discrecional |
Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
Código de artículo | 2906944 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | DK219H |
GTIN | 4055626141442 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1,093.6 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,093.6 g |
Número de tarifa arancelaria | 85371099 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 9f8a7a02-2c26-423f-af4f-55765687a227 |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520