UM- D37SUB/M/HC3/16DO/MR/SI/Z
-
Módulo activo
2900190
Módulo de relés de 16 canales para tarjetas de salidas Honeywell C300. El módulo se activa en el lado de mando a través de D-SUB de 37 polos o FLK de 50 polos. En el lado de campo está disponible una conexión por tornillo con interrupción por cuchilla. Ancho del módulo: 227 mm
Detalles de producto
| Número de canales | 16 |
| Vida útil mecánica | aprox. 3x 107 operaciones |
| Propiedades de aislamiento: Entrada/salida de líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire | |
| Aislamiento | aislamiento reforzado |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Propiedades de aislamiento: Salida/Salida de líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire | |
| Aislamiento | Aislamiento básico |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Entrada/salida de líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Salida/Salida de líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
| Sistema de control compatible HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| Tarjeta de E/S adecuada | TDOB01 (non-redundant) |
| TDOB11 (redundant) | |
| Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC |
| Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,9 ... 1,1 |
| Rango de tensión de entrada | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
| Corriente de entrada típica a UN | 16,7 mA |
| Tiempo de reacción típico | 7 ms |
| Tiempo típico de apertura | 3 ms |
| Circuito de protección | Diodo de libre circulación |
| Indicación de estado/canal | LED amarillo |
| Conmutar | |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 conmutador |
| Tipo de contacto de conmutación | Contacto simple |
| Material del contacto | AgNi |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC |
| 63 V DC | |
| Tensión mínima de activación | 12 V AC/DC |
| Corriente continua límite | 2,2 A (50 °C) |
| Corriente de conmutación mínima | 10 mA |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 91 W (24 V DC) |
| 58 W (48 V DC) | |
| 48 W (60 V DC) | |
| Nivel de control | |
| Tipo de conexión | Conector macho D-SUB |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 37 |
| Nivel de control | |
| Tipo de conexión | Conector enchufable de cable plano, según IEC 60603-13 |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 50 |
| Nivel de campo | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Indicación de estado disponible | sí |
| Anchura | 240 mm |
| Altura | 127,5 mm |
| Profundidad | 57 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP00 |
| Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 (Lugar de montaje) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Entrada/salida de líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire | |
| Normas/especificaciones | EN 61010-2-201 |
| Salida/Salida de líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire | |
| Normas/especificaciones | EN 61010-2-201 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Observación referente al funcionamiento | Los canales adyacentes no deben conectarse combinados con SELV/PELV ni tensiones peligrosas al contacto. |
| Observación referente al funcionamiento | Al utilizar una tensión mínima de protección sin aislamiento seguro/tensión mínima de protección con aislamiento seguro (SELV/PELV) (≤ 30 V AC o 60 V DC) no se precisa ninguna protección contra contactos accidentales adicional. |
| Observación referente al funcionamiento | Las salidas no son adecuadas para conectar distintos conductores de fase. La suma de las tensiones de conmutación empleadas en salidas colindantes no puede superar el valor de la tensión nominal de aislamiento |
| Observación referente al funcionamiento | Se mantiene al menos un aislamiento funcional respecto a módulos adyacentes (en la dirección del carril) en el lado de salida. En caso de que la aplicación exija requisitos más elevados en cuanto al aislamiento (aislamiento básico o aislamiento reforzado), debería llevarse a cabo con medidas adecuadas (p. ej. placas separadoras). |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 2900190 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DK219H |
| GTIN | 4046356495998 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 865.5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 865 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 4f69cf2d-01a5-4ba2-ba48-7fcfda514857 |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520