UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/R C
-
Módulo activo
2906195
Módulo VARIOFACE con 16 canales para el empleo con Honeywell® Experion C300-24 V-Digital-IOTA, ejecución en el lado derecho, 3 A, 120 V, pintura de protección
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo de transmisión |
| Número de canales | 16 |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Vida útil mecánica | 2x 107 periodicidades de cambio de estado |
| Con dotación | sí |
| Sistema de control compatible HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| Tarjeta de E/S adecuada | TDOB01 (non-redundant) |
| TDOB11 (redundant) | |
| TDOB51 (non-redundant) | |
| TDOB61 (redundant) | |
| Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC |
| Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,8 ... 1,1 |
| Rango de tensión de entrada | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| Corriente de entrada típica a UN | 7 mA |
| Tiempo de reacción típico | 5 ms |
| Tiempo típico de apertura | 15 ms |
| Circuito de protección | Diodo de libre circulación; Diodo de libre circulación |
| Conmutar | |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 conmutador |
| Material del contacto | AgSnO |
| Tensión de conmutación máxima | 120 V AC/DC |
| Tensión mínima de activación | 12 V |
| Corriente continua límite | 3 A (Fusible limitado) |
| Corriente de conmutación mínima | 10 mA |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 72 W (24 V DC) |
| 20 W (48 V DC) | |
| 18 W (60 V DC) | |
| 23 W (110 V DC) | |
| 360 VA (120 V AC) | |
| Detección de fallos (rotura de conductor/cortocircuito) | no |
| Nivel de control | |
| Tipo de conexión | Conector macho D-SUB |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 37 |
| Nivel de campo | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Número de conexiones | 32 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Indicación de estado disponible | sí, en caso de fallar el fusible |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 184 mm |
| Altura | 142,3 mm |
| Profundidad | 64,7 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 75 °C |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Generalidades | Cables estándar o sin halógenos |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 2906195 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DK219H |
| GTIN | 4055626078052 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 665.1 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 665.1 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | US |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 6fb9a558-867b-4c0e-bed6-b251a5bc4e42 |
Productos compatibles
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Cable 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Cable 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Cable 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Cable 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Cable 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Cable 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Cable 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Cable 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Cable 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Cable 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Cable 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Cable 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Cable 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Cable 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Cable 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Cable 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Cable 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Cable 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Cable 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Cable 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Cable 1075563
-
REL-MR- 24DC/21 - Relé individual 2961105
-
FUSE/TE5/3.15A/F-10PCS - Set de fusibles 2906442
Sus ventajas
Carcasa UM-PRO
Montaje sobre carril DIN, incluida pie de puesta a tierra
Fusible de 3 A insertable por cada canal
Placa de circuito impreso barnizada en conformidad
Configuración por canal para contactos normalmente abiertos y cerrados
Diseñado para el montaje en el lado derecho del armario
Indicación LED para fusible fundido
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520