UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C300/L - Módulo activo
2905655

Módulo VARIOFACE con 16 canales para el empleo con Honeywell® Experion C300-24 V-Digital-IOTA, ejecución en el lado izquierdo, 3 A, 120 V

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Sus ventajas

Carcasa UM-PRO
Montaje sobre carril DIN, incluida pie de puesta a tierra
Fusible de 3 A insertable por cada canal
Configuración por canal para contactos normalmente abiertos y cerrados
Diseñada para el montaje en el lado izquierdo del armario
Indicación LED para fusible fundido