UM-D37M/16R-240AC/DI/C3/R - Módulo activo
2906906

El módulo VARIOFACE con 16 canales amplía las posibilidades de uso de Honeywell Experion LX Digital Input IOTA mediante la compatibilidad con señales de entradas digitales (240 V CA) con sistemas LX Experion (24 V CC)

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Sus ventajas

Carcasa UM-PRO
Montaje sobre carril DIN, incluida pie de puesta a tierra
Visualización de la intensidad de señal para cada canal (LED)
Para la separación entre los dispositivos de campo de 240 V y el sistema de control de 24 V
Configuración por canal para contactos normalmente abiertos y cerrados
Diseñado para el montaje en el lado derecho del armario