EAC
ID de homologación: RU*DE*08.B.01841/19CSA
ID de homologación: LR 13631| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 1,2 A | |||
Módulo de salida VARIOFACE, 32 canales para unidades funcionales de salida Yokogawa ADV 551, ADV 561.
| Número de canales | 32 |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Vida útil mecánica | aprox. 2x 107 periodicidades de cambio de estado |
| Propiedades de aislamiento: Entrada/salida de líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire | |
| Aislamiento | Separación segura, aislamiento reforzado |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Propiedades de aislamiento: Salida/Salida de líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire | |
| Aislamiento | Aislamiento básico |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Entrada/salida de líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Salida/Salida de líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
| Sistema de control compatible YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Tarjeta de E/S adecuada | ADV551 |
| ADV561 | |
| Sistema de control compatible YOKOGAWA STARDOM | |
| Tarjeta de E/S adecuada | NFDV551 |
| NFDV561 | |
| Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC ±10 % |
| Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,9 ... 1,1 |
| Rango de tensión de entrada | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
| Corriente de entrada típica a UN | 9 mA (K1 – K32) |
| Tiempo de reacción típico | 5 ms (K1 – K32) |
| 5 ms (K33) | |
| Tiempo típico de apertura | 7 ms (K1 – K32) |
| 5 ms (K33) | |
| Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
| Indicación de estado/canal | LED amarillo |
| Conmutar | |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 conmutador |
| Tipo de contacto de conmutación | Contacto simple |
| Material del contacto | AgSnO2 |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC |
| 63 V DC | |
| Tensión mínima de activación | 12 V AC/DC |
| Corriente continua límite | 2,8 A (observar derating) |
| Corriente de conmutación mínima | 10 mA |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 67 W (24 V DC) |
| 20 W (48 V DC) | |
| 18 W (60 V DC) | |
| 700 VA (250 V AC) | |
| Fusible de salida | 4 A (por canal) |
| Nivel de campo | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo con cuchilla de interrupción |
| Número de conexiones | 1 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Nivel de control | |
| Tipo de conexión | Yokogawa, compatible KS |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de polos | 50 |
| Observación | Cables de sistema utilizables: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
| Par de apriete | 0,5 Nm |
| Indicación de estado disponible | sí |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 419,5 mm |
| Altura | 127,5 mm |
| Profundidad | 57 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP00 |
| Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 (Lugar de montaje) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -15 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Entrada/salida de líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire | |
| Normas/especificaciones | EN 61010-2-201 |
| Salida/Salida de líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire | |
| Normas/especificaciones | EN 61010-2-201 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Observación referente al funcionamiento | Se debe tener en cuenta la capacidad de conmutación máxima de los réles empleados |
| Observación referente al funcionamiento | Los canales adyacentes no deben conectarse combinados con SELV/PELV ni tensiones peligrosas al contacto. |
| Observación referente al funcionamiento | Las salidas no son adecuadas para conectar distintos conductores de fase. La suma de las tensiones de conmutación empleadas en salidas colindantes no puede superar el valor de la tensión nominal de aislamiento |
| Observación referente al funcionamiento | Con las medidas adecuadas (p. ej. placas separadoras), deben cumplirse los requisitos necesarios en cuanto al aislamiento (aislamiento básico o aislamiento reforzado) con respecto a los módulos colindantes (en el carril). |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 2968564 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DK219N |
| GTIN | 4046356458634 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1,459 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,459 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85364190 |
| País de origen | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 9.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 1,2 A | |||
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: No aplicable) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 57a66da0-cb20-41b7-89ee-65cfdeb91614 |