UM-2KS50/32R/SI/J/DO24V/YCS
-
Módulo activo
2908399
Módulo de salida de 32 canales, 24 V DC con conexión por tornillo y conexión de sistema redundante de 50 polos, fusible y puente en cada circuito de salida, para Yokogawa ADV551 y ADV561
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo de transmisión |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Vida útil mecánica | 2x 107 periodicidades de cambio de estado |
| Propiedades de aislamiento: Entrada/salida de líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Propiedades de aislamiento: Salida/Salida de líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire | |
| Aislamiento | Aislamiento básico |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Entrada/salida de líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV (Aislamiento reforzado) |
| Salida/Salida de líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 2,5 kV |
| Sistema de control compatible: YOKOGAWA CENTUM VP | |
| Tarjeta de E/S adecuada | ADV551 |
| ADV561 | |
| NFDV551 | |
| NFDV561 | |
| Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC |
| Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,8 ... 1,2 |
| Rango de tensión de entrada | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Corriente de entrada típica a UN | 7 mA |
| Tiempo de reacción típico | 5 ms |
| Tiempo típico de apertura | 6 ms |
| Circuito de protección | Diodo de libre circulación; Diodo de libre circulación |
| Indicación de estado/canal | LED verde |
| Conmutar | |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 contacto abierto |
| Tipo de contacto de conmutación | Contacto simple |
| Material del contacto | AgSnO |
| Tensión de conmutación máxima | 24 V DC |
| Tensión mínima de activación | 5 V (100 mA) |
| Corriente continua límite | 1,5 A (32 °C) |
| 1 A (45 °C) | |
| 0,5 A (50 °C) | |
| Corriente suma Alimentación de tensión máxima | 10 A (50 °C) |
| Corriente de conmutación mínima | 1 mA (24 V) |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 48 W (24 V DC) |
| Nivel de control | |
| Tipo de conexión | Yokogawa, compatible KS |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de polos | 50 |
| Nivel de campo | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Número de conexiones | 32 |
| Número de polos | 2 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Alimentación | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Número de conexiones | 4 |
| Número de polos | 2 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Indicación de estado disponible | sí |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 217,5 mm |
| Altura | 127,5 mm |
| Profundidad | 60,5 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP00 |
| Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 (Lugar de montaje) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 80 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Entrada/salida de líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire | |
| Normas/especificaciones | EN IEC 61010-2-201 |
| Salida/Salida de líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire | |
| Normas/especificaciones | EN IEC 61010-2-201 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Observación referente al funcionamiento | Los canales adyacentes no deben conectarse combinados con SELV (tensión mínima de protección sin aislamiento seguro)/PELV (tensión mínima de protección con aislamiento seguro) ni FELV. |
| Observación referente al funcionamiento | Al utilizar una tensión SELV/PELV (≤ 25 V AC o 60 V DC) no se precisa ninguna protección contra contactos accidentales adicional. |
| Observación referente al funcionamiento | Se satisface al menos un aislamiento funcional respecto a módulos adyacentes (en la dirección del carril). En caso de que la aplicación exija requisitos más elevados en cuanto al aislamiento (aislamiento básico o aislamiento reforzado), debería llevarse a cabo con medidas adecuadas (p. ej. placas separadoras). |
| Observación referente al funcionamiento | No se debe emplear para la separación |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 2908399 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DK219N |
| GTIN | 4055626297705 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 857 kg |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 830 kg |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead|7439-92-1 (n.º CAS: No aplicable) |
| SCIP | e601612c-833c-48eb-a5b7-bd8ed59f182a |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520