El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

MBK 5/E-FS BU - Miniborna de paso
1418112

Miniborna de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 16 A, 1er piso, conexión a la izquierda, tipo de conexión: Conexión por tornillo / conexión enchufable, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 15, color: azul

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Por el lado externo del armario de control, estos bornes poseen una conexión por tornillo acreditada
Permite ahorrar espacio gracias a su construcción compacta y a la posibilidad de montaje sobre carril simétrico de 15 mm
De clara disposición gracias a la rotulación de todos los puntos de bornes
Distribución de potencial sencilla mediante puentes enchufables estándar