MT 1,5 BU - Microborna
3003363

sección
paso
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Microborna, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, clase de montaje: NS 15, color: azul

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Sección nominal de 1,5 mm²
Ancho de tan solo 4,2 mm
De clara disposición gracias a la rotulación de todos los puntos de bornes
Permite ahorrar espacio gracias a su construcción compacta y a la posibilidad de montaje sobre carril DIN de 15 mm
Distribución de potencial sencilla mediante puentes roscados normalizados en el centro del borne
Pie de encaje para carriles simétricos NS 15