SD FLASH 2GB EMWISE IMP ANALOG - Memoria
2701746

Memoria de programa (tarjeta SD) con clave de licencia y programa de usuario EMWISE IMP ANALOG para utilizar con un Inline-Controller ILC 131 ETH. El programa de aplicación sirve para el dimensionado de aparatos de medición mediante impulsos y señales analógicas. Con la superficie basada en web pueden configurarse los canales/dispositivos y la conexión a un sistema de orden superior.

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto







Sus ventajas

Configuración y puesta en marcha completas a través de interfaz web integrada
Transmisión de los datos a un sistema de gestión mediante servidor SQL, OPC, Modbus/TCP y archivo CSV
Memoria de los programas de aplicaciones y otros ficheros en el sistema de sistema de ficheros de PLC
Máx. 16 entradas de impulso (con IB IL 24 DI8/HD-PAC)
Máx. 6 entradas analógicas (con IB IL AI 2/SF-PAC o IB IL TEMP 2 RTD-PAC)
Memoria de programa y de configuración, enchufable, con clave de licencia y programa de usuario para la lectura de aparatos de medición
Clave de licencia para programa de usuario
Artículo necesario: ILC 131 ETH, código de artículo: 2700973