Memoria de programa y de funciones para el almacenamiento de programas de aplicación y otros archivos en sistema de archivos de SPS, con llave de licencia para el módulo-bibliotecas.
Los módulos para el regulador PDPI de Phoenix Contact están provistos de este procedimiento de licencia, es decir, se debe abonar una tasa para cada control en el que se deba aplicar un módulo con obligatoriedad de licencia. Los módulos comprueban durante el tiempo de ejecución la licencia aplicada en el control, y se liberan o permanecen en modo demo durante un tiempo determinado.
Tenga en cuenta, por favor, las características completas indicadas de su(s) control(es) y compruebe la idoneidad para su aplicación.
Para usuarios que no utilicen el módulo bibliotecas, disponemos también de la memoria de programa y de configuración sin licencia.
CF FLASH 256MB PDPI PRO
-
Memoria
2700550
Memoria de programa y de configuración, enchufable, 256 Mbytes con clave de licencia para licencia del bloque de función PDPI - PRO para regulador multicanal preciso con autooptimización, funciones adicionales: p. ej. para tratamiento de valor teórico, funciones de calentamiento y refrigeración.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Código de licencia para concesión de licencias del módulo de función PDPI - PRO
Memoria de los programas de aplicaciones y otros ficheros en el sistema de sistema de ficheros de PLC
Memoria de programa y configuración, enchufable