GPE 60X30 WH/R CUS - Material de grabado
0824433

Material de grabado, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 9, altura del campo de texto: 30 mm, anchura del campo de texto: 60 mm

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores GPE ... de forma personalizada según las indicaciones del cliente
La hoja adhesiva utilizada garantiza una gran adhesión incluso en superficies irregulares
Material de dos capas
La placa de índices consta de índices individuales autoadhesivos y prefabricados