GPE 60X12 WH/R CUS
-
Material de grabado
0824431
Material de grabado, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 21, altura del campo de texto: 12 mm, anchura del campo de texto: 60 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores GPE ... de forma personalizada según las indicaciones del cliente
La hoja adhesiva utilizada garantiza una gran adhesión incluso en superficies irregulares
Material de dos capas
La placa de índices consta de índices individuales autoadhesivos y prefabricados