HC-M-B06-MFH-H-CI - Marco para soporte de módulos
1721367

Marco para soporte de módulos, tamaño: B06, tipo : para lado aéreo (A, B, C, ...), Conexión push-in, 0,5 mm2 ... 6 mm2, aplicación: Marco para soporte de módulos

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Ahorro de tiempo considerable y manejo mejorado: instalación y montaje sin herramientas muy sencillo gracias a la tecnología de conexión push-in y al innovador bloqueo Click-in
Instalación y montaje sin herramientas de la conexión PE mediante tecnología de conexión push-in
El tiempo de instalación más breve en comparación con otras tecnologías de conexión
Cableado rápido y sin esfuerzo, en particular en lugares estrechos
Instalación segura: bloqueo audible y perceptible de los insertos de contactos en la carcasa para conectores
Conexión enchufable fiable: el inserto de contactos Click-in encaja a prueba de golpes y vibraciones en la carcasa según DIN EN 61373
Fácil integración: los insertos de contactos Click-in encajan en todas las carcasas de plástico y metal de las series HEAVYCON STANDARD y EVO
Cableado y manejo seguros mediante actuador de distinto color
Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373