Configure sus marcadores de forma individual en función de sus necesidades y seleccione para ello directamente las propiedades deseadas. Determine el tamaño de los marcadores, la forma y el tipo de montaje para su solución de marcado. A continuación, el artículo se crea a medida para usted con un innovador sistema láser.
LS-EM(L)(S)P (...X...)/RPET
-
Marcador de plástico
1533778
Marcador de plástico, Tamaño según especificaciones del cliente, anchura máxima: 180 mm, anchura mínima: 11 mm, altura máxima: 180 mm, altura mínima: 7 mm, diámetro máximo: 100 mm, diámetro mínimo: 25 mm, hoja, blanco, sin rotular
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Marcadores configurables de distintas geometrías y tamaños en el acreditado formato LS
Rápida disponibilidad gracias a una producción flexible en un innovador sistema láser
Material configurado y producido de forma individual a partir de cantidades de tan solo 10 unidades
El artículo se imprime de forma flexible con la ayuda de la descripción del material creada a medida.
Debido a la resistencia del material al fuego y el humo, los marcadores son especialmente adecuados para su uso en infraestructuras de edificios.