WMT 8,4 (17X10)R CUS
-
Marcador de cables
0824931
Marcador de cables, disponible: por líneas, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, rango de diámetro de cable: 5 ... 8,4 mm, clase de montaje: introducir, altura del campo de texto: 10 mm, anchura del campo de texto: 17 mm
Detalles de producto
Sus ventajas
El conductor se inserta a través de las dos perforaciones del marcador. Para ello, el marcador se alinea con el conductor
La geometría especial de los orificios para los diferentes diámetros de conductor garantiza una alta sujeción axial