WML 22 (35X25)A4 CUS
-
Marcador de cables
0830707
Marcador de cables, hoja, disponible: por hojas, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, rango de diámetro de cable: 8 ... 21,3 mm, clase de montaje: pegado, diámetro de cable: ≤ 21,3 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 25 mm, anchura del campo de texto: 35 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Para aplicaciones en interiores: alta resistencia a la suciedad y a la abrasión gracias al laminado protector
Posicionamiento de las etiquetas definido de forma fija gracias al sistema adhesivo
Gran rango de diámetros con una amplia gama de aplicaciones dentro y fuera del armario de control
La lámina protectora se arrolla sobre el rotulado y lo protege permanentemente contra suciedad y desgaste
Las etiquetas envolventes no crean ningún volumen adicional, por lo que el cable también puede pasar, p. ej., por canales para cables
Para cuerpos cilíndricos, hilos individuales y cables