UC-WMT (23X4) GN CUS - Marcador de cables
0824840

Marcador de cables, disponible: por esteras, verde, rotulado según las indicaciones del cliente, rango de diámetro de cable: 1,5 ... 35 mm, clase de montaje: introducir, Número de índices individuales: 24, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 23 mm

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

La familia de rotulación UniCard UC-WMT ... ofrece marcadores para el marcado de conductores con manguitos de señalización del sistema PATG (HF) .../PATG ...
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente