UC-WMT (18X4) OG CUS
-
Marcador de cables
0824833
Marcador de cables, disponible: por esteras, naranja, rotulado según las indicaciones del cliente, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 22 mm, clase de montaje: introducir, Número de índices individuales: 24, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 18 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
La familia de rotulación UniCard UC-WMT ... ofrece marcadores para el marcado de conductores con manguitos de señalización del sistema PATG (HF) .../PATG ...
Para facilitar el montaje, los índices insertables están dispuestos sobre el material UniCard de modo que pueden separarse tira por tira
Las tiras insertables rotuladas simplemente se insertan en los manguitos. Con esto se protege el marcado contra suciedad y desgaste
Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
El formato se ocupa automáticamente de una impresión en la posición precisa
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente