MM-WML 5 (24X10)R C1 WH/BK - Marcador de cables
1116196

Marcador de cables, Rollo, blanco/negro, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK GO, rango de diámetro de cable: 2 ... 5 mm, clase de montaje: pegado, diámetro de cable: ≤ 5 mm, Número de índices individuales: 235, altura del campo de texto: 9,5 mm, anchura del campo de texto: 22 mm

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Solución de marcado de alta calidad y resistente a los disolventes para aplicaciones industriales generada mediante impresión de transferencia térmica
La geometría pretroquelada permite una aplicación sencilla y cómoda
Sistema de cartucho de material sencillo y eficiente: incluye tanto el material de impresión como el rollo de tinta adecuado
No hay diferencia visible en el reetiquetado con respecto a las rotulaciones existentes creadas con una impresora de rollo de escritorio
La lámina protectora transparente se enrolla sobre la rotulación y la protege permanentemente contra suciedad y desgaste
Las etiquetas en rollo no entintan y, por tanto, el cable puede colocarse posteriormente, p. ej. en canales para cables
El material cuenta con certificación cUL
Gracias a la innovadora estructura del material, la etiqueta se puede imprimir de manera que no se pierda material