LS-WMTB-V4A (D30)
-
Marcador de cables
0831521
Marcador de cables, Placa de acero inoxidable, plateado, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, clase de montaje: Montaje con sujetacables, diámetro de cable: > 2,9 mm, diámetro: 30 mm, Número de índices individuales: 20, altura del campo de texto: 13 mm, anchura del campo de texto: 26 mm
Detalles de producto
Tipo de producto | Marcadores de conductores |
Construcción | redondo |
Rotulación | |
Número de índices individuales | 20 |
Tecnología de marcado | Rotulación directa láser |
Profundidad | 0,5 mm |
Color | color acero/acero inoxidable |
Material | V4A (1.4404; AISI 316L) |
Material Elemento de base | Aluminio |
Sustancias contenidas | no contiene halógenos, siliconas ni cadmio |
Diámetro exterior del cable | > 2,90 mm |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultado | Prueba aprobada |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Resultado | Prueba aprobada |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (de conformidad) |
Exigencia | ≥ 5 N |
Resultado | Prueba aprobada |
Prueba de cinta tesafilm | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 2409:2013 (de conformidad) |
Resultado | Prueba aprobada |
Resistencia a los rayos ultravioleta | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (conformidad) |
Resultado | Prueba aprobada |
Duración del ensayo | 96 h |
Procedimiento | Radiación artificial. |
Almacenamiento a temperatura controlada | |
Especificación del ensayo | IEC 60068-2-2:2007-07 |
Resultado | Prueba aprobada |
Procedimiento | Test Bb |
Duración | 240 h |
Temperatura de ensayo | 350 °C |
Resistencia a las temperaturas | |
Especificación del ensayo | ANSI/UL 969-2018:03 (de conformidad) |
Duración del ensayo | 240 h |
Rating 225 °C (250 °C) | Prueba aprobada |
Resistencia a la limpieza de las etiquetas | |
Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) | |
Isopropanol [N.º CAS 67-63-0] |
Prueba aprobada |
n-hexano [N.º CAS 110-54-3] |
Prueba aprobada |
Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1] |
Prueba aprobada |
Hidróxido de sodio 0,1 mol/l [N.º CAS 1310-73-2] |
Prueba aprobada |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prueba aprobada |
Acetona (99 %) [N.º CAS 67-64-1] |
Prueba aprobada |
Resistencia frente a sustancias químicas, aceites y combustibles | |
Especificación del ensayo | ISO 175:2010 (de conformidad) |
Duración del ensayo | 168 h |
Agua salada (350 g/l) [N.º CAS - ] |
Prueba aprobada |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prueba aprobada |
Acetona (99 %) [N.º CAS 67-64-1] |
Prueba aprobada |
Butanona (MEK) [N.º CAS 78-93-3] |
Prueba aprobada |
IRM 901 | Prueba aprobada |
IRM 902 | Prueba aprobada |
IRM 903 | Prueba aprobada |
Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre | |
Especificación del ensayo | DIN 50018:2013-05 (conformidad) |
Resultado | Prueba aprobada |
Nivel climático | AHT 1,0 S |
Ciclos | 2 |
Ensayo de niebla salina | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultado | Prueba aprobada |
Duración del ensayo | 96 h |
Ensayo de niebla salina | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 9227:2017-07 |
Resultado | Prueba aprobada |
Duración del ensayo | 336 h |
Prueba de limpiador a alta presión | |
Especificación del ensayo | ISO 20653:2013-02 |
Resultado | Prueba aprobada |
Grado de protección del agua | IP X9K |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -80 °C ... 350 °C |
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C |
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original) |
Período de conservación | 24 meses |
Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Tipo de montaje | Montaje con sujetacables |
Código de artículo | 0831521 |
Unidad de embalaje | 5 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 5 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | BG231D |
GTIN | 4046356925310 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 100.84 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 100.84 g |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
TMN-ADAPTER PLATE-LS - Placa adaptadora 1012104
-
TMN-FRAME-LS - Chapa de sujeción 0803478
-
TOPMARK LASER-MAG SHEET - Almacén 0831836
-
WT-HF 4,5X160 - Brida 3240756
-
WT-HF 4,5X160 BK - Brida 3240757
-
WT-HT HF 4,5X200 - Brida 3240786
-
WT-HT HF 4,5X200 BK - Brida 3240787
-
WT-ID HF 4,5X200 BU - Brida 3240797
-
WT-STEEL S 4,6X150 - Brida 3240807
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Brida 3240820
-
WT-UV HF 4,5X200 BK - Brida 3240834
-
WT-HP HF 4,5X290 - Brida 0830984
-
WT-HF 2,6X160 - Brida 3240736
-
WT-HF 2,6X160 BK - Brida 3240737
Sus ventajas
Marcado de cables en acero inoxidable para el montaje con sujetacables
Facilidad de mantenimiento y rotulación permanente que cumplen incluso los requisitos higiénicos elevados
Alta resistencia a la corrosión, los ácidos y las temperaturas
Apto para rotulaciones de gran tamaño en conductores y cables > 2,9 mm de diámetro
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520