LS-EMLP-AL (28X18) BK - Marcador de aparatos
1832502

Marcador de aparatos, Placa de aluminio, negro, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 35, altura del campo de texto: 18 mm, anchura del campo de texto: 28 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Marcado de equipos en aluminio para adherir
Rotulación de metal con alta resistencia en peso reducido
Mayor durabilidad gracias a la superficie anodizada decorativa