El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

LS-EMLP (27X8) WH - Marcador de aparatos
0831688

Marcador de aparatos, hoja, blanco, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 120, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 27 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Marcado de aparatos para pegar
Marcadores de equipos preconfeccionados en el formato Lasersheet probado para un posicionamiento óptimo en el equipo de rotulación
Contraste especialmente alto mediante capa superior blanca con rotulación en negro