SD-WMS 10 (SY)R YE:/
-
Manguito de identificación de conductores
0826268:/
Manguito de identificación de conductores, rotulación con el símbolo: /, superficie útil: 6,6 x 4,3 mm, amarillo, ¡las dimensiones del artículo de sustitución difieren del artículo predecesor!, clase de montaje: ensartar
Detalles de producto
Tipo de producto | Marcador de conductores rotulado |
Ejecución | Perfil |
Rotulación | |
Impresión | / |
Tipo de montaje | ensartar |
Color | amarillo |
Material | Cloruro de polivinilo |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Sustancias contenidas | no contiene silicona ni cadmio |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Resultado | Prueba aprobada |
Prueba de rayado para determinar la resistencia al rayado | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (de conformidad) |
Exigencia | ≥ 5 N |
Resultado | Prueba aprobada |
Prueba de cinta tesafilm | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 2409:2013 (de conformidad) |
Resultado | Prueba aprobada |
Resistencia a los rayos ultravioleta | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (conformidad) |
Resultado | Prueba aprobada |
Duración del ensayo | 96 h |
Procedimiento | Radiación artificial con lámpara de arco de xenón |
Almacenamiento a temperatura controlada | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
Resultado | Prueba aprobada |
Procedimiento | Test Bb |
Duración | 96 h |
Temperatura de ensayo | 105 °C |
Resistencia a las temperaturas | |
Especificación del ensayo | ANSI/UL 969-2018:03 (de conformidad) |
Duración del ensayo | 240 h |
Rating 80 °C (105 °C) | Prueba aprobada |
Resistencia a la limpieza de las etiquetas | |
Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) | |
Isopropanol [N.º CAS 67-63-0] |
Prueba aprobada |
n-hexano [N.º CAS 110-54-3] |
Prueba aprobada |
Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1] |
Prueba aprobada |
Hidróxido de sodio 0,1 mol/l [N.º CAS 1310-73-2] |
Prueba aprobada |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prueba aprobada |
Resistencia frente a sustancias químicas, aceites y combustibles | |
Especificación del ensayo | ISO 175:2010 (de conformidad) |
Duración del ensayo | 168 h |
Hidróxido de sodio 0,1 mol/l [N.º CAS 1310-73-2] |
Prueba aprobada |
Agua salada (350 g/l) [N.º CAS - ] |
Prueba aprobada |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prueba aprobada |
Gasolina [N.º CAS 64742-49-0] |
Prueba aprobada |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prueba aprobada |
IRM 901 | Prueba aprobada |
IRM 902 | Prueba aprobada |
IRM 903 | Prueba aprobada |
Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre | |
Especificación del ensayo | DIN 50018:2013-05 |
Resultado | Prueba aprobada |
Nivel climático | AHT 1,0 S |
Ciclos | 2 |
Ensayo de niebla salina | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultado | Prueba aprobada |
Duración del ensayo | 96 h |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C |
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original) |
Período de conservación | 1 año |
Anchura | 4,2 mm |
Altura | 9,5 mm |
Longitud | 6,60 mm |
Dimensiones exteriores | |
Diámetro exterior | 4 mm ... 10 mm |
Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Código de artículo | 0826268:/ |
Unidad de embalaje | 250 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 250 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | BG2221 |
GTIN | 4046356425711 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 0.304 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0.156 g |
Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
País de origen | SE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520