VS-08-NP-RJ45-GY
-
Conector enchufable RJ45
1416965
Conector enchufable RJ45, diseño: RJ45, índice de protección: IP20, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Plástico, tipo de conexión: Conexión crimpada, sección de conexión: AWG 26- 23, salida de cables: recta, Ethernet
Detalles de producto
Tipo de producto | Conectores para datos (lado del cable) |
Construcción | RJ45 |
Tipo de sensor | Ethernet |
Número de polos | 8 |
Cara de enchufe | RJ45 |
Número de salidas de cable | 1 |
Ejecución | RJ45 |
Salida de cables | recta |
Posiciones/contactos | 8P8C |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | I |
Grado de polución | 2 |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 72 V (DC) |
Corriente asignada | 2 A |
Resistencia de contacto | < 20 mΩ (Contacto) |
< 100 mΩ (Pantalla) | |
Gama de frecuencias | 100 MHz |
Resistencia de aislamiento | > 500 MΩ |
Corriente nominal IN | 2 A |
Resistencia de contacto por par de contactos | < 20 Ω |
Resistencia de contacto baja | > 10 mΩ (Hilo – IDC) |
Medio de transmisión | Cobre |
Características de transmisión (categoría) | CAT5 |
Velocidad de transmisión | 1 GBit/s |
Tecnología de conexión | |
Tipo de conexión | Conexión crimpada |
Sección de conexión AWG | 26 ... 23 (rígido) |
26 ... 24 (flexible) | |
Sección de conexión | 0,14 mm² ... 0,22 mm² (rígido) |
0,14 mm² ... 0,22 mm² (flexible) | |
Conexión según norma | según IEC 60603-7-1 |
Salida de cables acodada | 180 |
Anchura | 11,7 mm |
Altura | 7,9 mm |
Longitud | 21,5 mm |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
Material carcasa | Plástico |
Material contacto | Fósforo Bronce |
Material superficie del contacto | Au |
Material soporte de contactos | PC |
Material brida de bloqueo | PC |
Material conexión por tornillo | PA |
Diámetro exterior del cable | 5,6 mm ... 5,6 mm |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 0,9 mm |
Sección de línea | 0,14 mm² |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 1000 V |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 1500,00 V |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
Esfuerzo al enchufar por contacto de señales | < 20,00 N |
Esfuerzo al desenchufar por contacto de señales | < 20 N |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
Tipo de montaje | Conexión crimpada |
Código de artículo | 1416965 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | ABNAAG |
GTIN | 4046356498432 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 4.79 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 4 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440114 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Sus ventajas
Optimizado para un rango de temperatura ampliado hasta 85 °C
Montaje sencillo con una herramienta de crimpado
La protección contra dobleces del gancho de sujeción evita daños y garantiza una transmisión de datos sin fallos
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520