VS-M12MSD-RJ45QX-933/10,0 IFM
-
Cable de red
1575437
Cable PROFINET confeccionado, tipo B, CAT5e, apantallado, de cuadretes en estrella, AWG 22 flexible (7 hilos), RAL 6018 (amarillo verde), M12, 4 polos, codificado D, a conector RJ45, longitud: 10 m, variante del cliente
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | I |
Grado de polución | 1 |
Tensión nominal UN | 48 V AC |
Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta M12 |
Material | CuZn (Contacto) |
Ni/Au (Superficie contactos) | |
PA (Soporte de contactos) | |
TPU, poco inflamable, autoextinguible (Cuerpo de agarre) | |
Fundición inyectada de cinc, niquelada (Conexión por tornillo) | |
Conexión 2 | |
Construcción | Conector recta RJ45 |
Material | CuSn (Contacto) |
Ni/Au (Superficie contactos) | |
PC (Soporte de contactos) | |
PA (Carcasa) |
Longitud del cable | 2 m |
PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] | |
Esquema de dimensiones |
|
UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] |
Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,5 mm ±0,1 mm |
Diámetro exterior del cable | 6,50 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | verde RAL 6018 |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Material Aislamiento de conductor | PE |
Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
Cableado total | Cuadretes en estrella |
Cubierta visual de pantalla | 85 % |
Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
Resistencia al pulido | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz) |
Tensión nominal Cable | ≤ 600 V |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
Resistencia a las llamas | UL 1581, sección 1060 y UL 2556, sección 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, sección 1100 y UL 2556, sección 9.1 (HFT/FT2) | |
Resistencia al aceite | OIL RES I según UL 2256 |
Otras resistencias | resistente a los rayos UV (según UL 1581, sección 1200) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-10 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP67/IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) |
-20 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Código de artículo | 1575437 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | AF1CJN |
GTIN | 4046356434300 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 663.7 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 663.5 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n.º CAS: 3147-75-9) |
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520