VS-M12FSBPS-IP20-93B/5,0
-
Cable de red
1404369
Cable de red, índice de protección: IP67/IP20, longitud de cable: 5 m, número de polos: 4, 100 Mbit/s, CAT5, material: CuZn/PA, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, verde RAL 6018
Detalles de producto
| Generalidades | Este producto cumple la directiva PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, capítulo 10.1 Cord Sets for Balanced Cabling |
| Tipo de producto | Conectores circulares (lado del equipo) |
| Construcción | M12 |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | I |
| Grado de polución | 1 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
| Material carcasa | CuZn/PA |
| Envoltura exterior, material | PVC |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 50 V |
| Tensión nominal UN | 48 V |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s |
| Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Hembra de montaje incorporado recta M12 |
| Tipo de codificación | D |
| Índice de protección | IP67 |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Conector recta RJ45 |
| Índice de protección | IP20 |
| Longitud del cable | 5,00 m |
| PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 67 kg/km |
| UL AWM Style | 21694 |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] |
| Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Tiempo de tránsito de señales | 5,3 ns/m |
| Velocidad de señales | 0,66 c |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,25 mm |
| Línea de señales AWG | 22 |
| Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,55 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PVC |
| Envoltura exterior, color | verde RAL 6018 |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Material Aislamiento de conductor | PE |
| Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
| Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,90 mm |
| Cableado total | Cuadretes en estrella |
| Cubierta visual de pantalla | 85 % |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 500 MΩ*km |
| Impedancia de transferencia | ≤ 20,00 mΩ/m (a 10 MHz) |
| Resistencia al pulido | ≤ 120,00 Ω/km |
| Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (a 100 MHz) |
| Tensión nominal Cable | 600 V |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 3 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 7 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 20 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 46 mm |
| Atenuación paradiafónica (NEXT) | 80 dB (con 1 MHz) |
| 76 dB (a 4 MHz) | |
| 70 dB (a 10 MHz) | |
| 65 dB (con 16 MHz) | |
| 63 dB (a 20 MHz) | |
| 60 dB (a 31,25 MHz) | |
| 55 dB (a 62,5 MHz) | |
| 50 dB (a 100 MHz) | |
| Atenuación de pantalla | 2,1 dB (con 1 MHz) |
| 4 dB (a 4 MHz) | |
| 6,3 dB (a 10 MHz) | |
| 8 dB (con 16 MHz) | |
| 9 dB (a 20 MHz) | |
| 11,4 dB (a 31,25 MHz) | |
| 16,5 dB (a 62,5 MHz) | |
| 21,3 dB (a 100 MHz) | |
| Resistencia a las llamas | según UL 1685 (CSA FT 4) |
| Resistencia al aceite | Resistente al aceite con restricciones |
| Otras resistencias | resistente a los rayos UV (según UL 1581, sección 1200) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) |
| -40 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Temperatura ambiente (disposición) | -20 °C ... 60 °C |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| IP67/IP20 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) |
| -5 °C ... 50 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| macho / hembra | |
| Denominación de norma | Conectores circulares M12 |
| Normas/disposiciones | conforme a IEC 61076-2-101 |
| Código de artículo | 1404369 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | ABNPAB |
| GTIN | 4046356692380 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 364.5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 343.684 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444210 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003570 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n.º CAS: 3147-75-9) |
| SCIP | d34aa7c6-56dd-4c5e-910c-f4c6fc16735d |
Productos compatibles
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520