VS-08-4X2X26C6/7-VS67-RJ45/5,0
-
Línea
1653207
Cable Ethernet confeccionado, CAT6, apantallado, de 4 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), Line, RAL 5021 (azul agua), RJ45/IP67 a RJ45, longitud: 5 m
Detalles de producto
| Familia de productos | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
| Tipo de sensor | Ethernet |
| Número de polos | 8 |
| Apantallado | sí |
| Propiedades de aislamiento | |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 125 V |
| Características de transmisión (categoría) | CAT6 |
| Impedancia característica | 100 Ω |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 200 |
| Material junta Junta tórica | FPM |
| Material junta Junta del cable | NBR |
| Material carcasa | PA |
| Material contacto | Aleación de cobre |
| Material superficie del contacto | Oro sobre níquel |
| Material soporte de contactos | PC |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Longitud del cable | 5,00 m |
| Ethernet [94F] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Apantallado | sí |
| Peso del cable | 43 kg/km |
| Tipo de cable | Ethernet |
| Tipo de cable (abreviatura) | 94F |
| Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT6A |
| Estructura de cable | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| Diámetro exterior del cable | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | azul agua RAL 5021 |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
| Línea de señales AWG | 26 |
| Sección de línea | 4x 2x 0,14 mm² |
| Material Aislamiento de conductor | PE |
| Grosor de pared Aislamiento | 0,28 mm (conductor de señales) |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,04 mm |
| Conductor individual, color | blanco / azul-azul, blanco / naranja-naranja, blanco / verde-verde, blanco / marrón-marrón |
| Cableado de pares | 2 conductores como par |
| Tipo de apantallamiento de pares | Folio de poliéster con forrado de aluminio |
| Cableado total | 4 pares |
| Apantallamiento | Malla de hilos de cobre estañados |
| Cubierta visual de pantalla | 70 % |
| Tensión nominal Cable | ≤ 100 V (a 20 °C) |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Resistencia de la línea | ≤ 290 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistencia de aislamiento de la línea | ≥ 500 MΩ*km (a 20 °C) |
| Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz) |
| Tiempo de tránsito de señales | 5,3 ns/m |
| Resistencia a la tracción | ≤ 100 N |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 25,6 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 51,2 mm |
| Atenuación de pantalla | ≥ 80,00 dB (con 30 ... 100 MHz) |
| Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
| Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
| Resistencia a las llamas | IEC 60332-1-2 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -10 °C ... 50 °C (Cable, disposiCión móvil) |
| -40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP67/IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija) | -40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) |
| Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil) | -10 °C ... 50 °C (Cable, disposiCión móvil) |
| Temperatura ambiente (servicio) | macho / hembra |
| Código de artículo | 1653207 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | ABNABE |
| GTIN | 4017918970109 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 273.5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 267.7 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444104 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520