PLD E 706 W 395 E - Lámpara LED para armario de control
1319565

Lámpara LED para armario de control, 230 V AC, longitud: 395 mm, índice de protección: IP20, Con sensor de movimiento, Toma de corriente tipo E (p. ej. para Francia y Bélgica), inclusive accesorios de montaje

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

El detector de movimiento integrado ahorra costes de aprovisionamiento y de instalación para los interruptores de posición de la puerta
La toma de corriente permite el servicio de equipos externos incluso con un armario de control sin tensión
Ahorro del gasto de cableado en armarios de control alineados gracias a la conexión en serie
Iluminación óptima del armario de control gracias a la óptica integrada
La duración del LED de 50.000 h (valor L70) evita el cambio de la lámpara