EV-T2CCS-BIT-HPC-TRX
-
Inserto de contactos con conexión por tornillo
1252702
CHARX connect, CCS tipo 2, Inserto de contactos con conexión por tornillo, Accesorios, Puntas para destornilladores, para soltar tornillos antiguos de perfiles enchufables HPC, IEC 62196-3-1, No es necesario abrir la carcasa del conector de carga para vehículos para sustituir el marco de cara enchufable.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Programa de productos completo
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Sustitución de fácil mantenimiento del marco de cara enchufable sin vaciar el refrigerante