PTVME 6/S SET METERING
-
Kit de inicio
1565263
Kit para principiantes compuesto por bornes seccionadores de transductor de medición en la tecnología de conexión push-in, material de marcado, accesorios para puenteado y prueba. Puede montarse individualmente una regleta de bornes para una conmutación del transformador trifásica (corriente y tensión).
Detalles de producto
-
-
D-PTVME 6/S - Tapa final 1164789
-
SB-MER 2-8 - Puente multipolo 3000587
-
FBS 1/3/5-8 - Puente enchufable 3032389
-
PAI-4-FIX YE - Adaptador de prueba 3032745
-
PAI-4-FIX GN - Adaptador de prueba 3032758
-
PAI-4-FIX VT - Adaptador de prueba 3032761
-
PAI-4-FIX BU - Adaptador de prueba 3032729
-
S-ME 6 - Bloqueador de conexión 3034439
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
KLM 3 - Soporte para señalización de regletas de bornes 0811969
-
UC-TM 8 CUS - Marcador para bornes 0824597
-
UC-TMF 8 CUS - Marcador para bornes 0824654
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código de artículo | 1565263 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | BE2333 |
| GTIN | 4067923044913 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 316.8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22.22 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
| ECLASS-15.0 | 27141190 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002848 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520