El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

HC-ALU 6-53,5 SEAL EMC - Junta
2200907

Junta EMV p. carcasa empotrada HC-ALU

Detalles de producto








Sus ventajas

Perfil extruido de aluminio
Disponible en las longitudes de 100 mm ... 1000 mm, opcionalmente puede prolongarse de forma personalizada
Disponible en las anchuras de 53,5 mm ... 161 mm
Índice de protección hasta IP65
Puede utilizarse como carcasa portátil y mural
Opcionalmente se suministran juntas CEM