THERMOMARK CARD SET PT PT
-
Juego impresora de transferencia térmica
5147219
Juego de impresión, compuesto por: 1 THERMOMARK CARD, código 5146464, 1 x MARKING NOTEBOOK (sin unidad de CD/DVD interna), CLIP-PROJECT PROFESSIONAL
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Tipo de producto | Sistema de impresión |
Rotulación | |
Tecnología de marcado | Transferencia térmica para esteras y tarjetas |
Propiedades del equipo | |
Anchura de impresión | 104 mm |
Resolución de impresión | 300 dpi |
Sistema operativo | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
Alimentación | |
Tensión de alimentación | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
Interfaz | Ethernet 10/100 Mbits/s |
Interfaz | USB 2.0 |
Anchura | 380 mm |
Altura | 189 mm |
Longitud | 320 mm |
Color | gris |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | 5 °C ... 35 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 80 % |
Código de artículo | 5147219 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | BG1222 |
GTIN | 4046356699822 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 999 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 999 g |
Número de tarifa arancelaria | 84714900 |
País de origen | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 - Almacén 5146480
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG2 - Almacén 5146563
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG3 - Almacén 5146613
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Almacén 5146451
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Rollo de tinta 0801371
-
TL CASE - Maletín portátil 0800613
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG7 - Almacén 0801734
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG8 - Almacén 0801735
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG10 - Almacén 0801737
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG11 - Almacén 0801738
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG12 - Almacén 0830399
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG9 - Almacén 0801736
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG13 - Almacén 0830400
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG14 - Almacén 0830401
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG15 - Almacén 0830402
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG16 - Almacén 0830403
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG17 - Almacén 0830404
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG18 - Almacén 0830405
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG19 - Almacén 0830406
-
CLIP-PROJECT ADVANCED - Software 5146040
-
CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - Software 5146053
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520