El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20AC5MES - Juego de tecnología de carga
1628077

CHARX start home, Paquete básico para el fácil montaje de un poste de carga, IEC 62196-2, IEC 61851-1, Modo 3, caso C, 4 kW, 16 A, 230 V AC, cable: 5 m

Detalles de producto









Sus ventajas

Composición de todos los productos y bornes para la técnica de carga Phoenix Contact con recomendación de otros componentes necesarios (contactor de carga, dispositivos de protección)
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Pedido cómodo sin una larga composición de los componentes que se adaptan entre sí gracias a solo un código de juego
Aplicación segura gracias a las instrucciones probadas con componentes que se adaptan entre sí
Diseño a mano y simple de un poste de carga AC mediante un ejemplo para un esquema de cableado sin gastos de desarrollo adicionales
Opciones de aplicación flexibles mediante amplias opciones de configuración y distintas interfaces de comunicación del sistema de control de carga