PLC-SP-ELR W1/ 2-24DC
-
Relé inversor
2980555
PLC-INTERFACE como relé electrónico de carga de inversión, compuesto de borne de base PLC-BSP.../21 con conexión por resorte y circuito integrado, para controlar motores DC con indicador luminoso y circuito de protección, salida: 10 ... 30 V DC/2 A
Detalles de producto
Tipo de producto | Contactor semiconductor |
Familia de productos | PLC-INTERFACE |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
Aislamiento | Aislamiento básico |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Número de fases | 1 |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,4 W |
Tipo de red | monofásicos |
Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,5 kV |
Alimentación | |
Denominación Entrada | Alimentación del aparato |
Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC ±20 % (Tensión de mando UST derecha/izquierda) |
Rango de tensión de entrada | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Corriente de entrada típica a UN | aprox. 3 mA (Corriente de entrada de mando IST derecha/izquierda) |
Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC |
Margen de tensión de alimentación del sistema de control | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Tiempo de conexión típico | 200 µs |
Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad |
Prot. contra sobretensiones | |
Indicación de estado | LED (amarillo) |
Limitación de sobretensiones | > 33 V DC |
Frecuencia de transmisión | 300 Hz |
Tiempo de conmutación RL/LL (tiempo de conexión) | 80 ms |
Control | |
Denominación Entrada | Entrada de mando derecha/izquierda |
Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC |
Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,8 ... 1,2 |
Rango de tensión de entrada | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,8 ... 1,2 |
Datos de salida | |
Rango de tensión de servicio | 10 V DC ... 30 V DC |
Tensión nominal de salida | 24 V DC |
Margen de tensión de salida nominal | 10 V DC ... 30 V DC |
Corriente de carga | 2 A |
Corriente de reposo | 10 mA |
Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad |
Prot. contra sobretensiones | |
Limitación de sobretensiones | > 33 V DC |
Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
Salida de conexión de motor | |
Observación | resistente al cortocircuito y resistente a sobrecargas |
Corriente de carga constante | 2 A (ver curva derating) |
Corriente de cortocircuito | 15 A (al frenar) |
Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones |
Módulo RC | |
Limitación de sobretensiones | > 33 V DC |
Circuito de mando | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Longitud de pelado | 8 mm |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
Circuito de carga | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Longitud de pelado | 8 mm |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
Anchura | 6,5 mm |
Altura | 80 mm |
Profundidad | 86 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
Normas/especificaciones | IEC 60664 |
EN 50178 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
Posición de montaje | vertical (carril horizontal) |
Código de artículo | 2980555 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 05 |
Clave de producto | DK7621 |
GTIN | 4046356103954 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 54.9 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 38.9 g |
Número de tarifa arancelaria | 85364190 |
País de origen | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
FBST 500-PLC BU - Puente enchufable sin fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Puente enchufable sin fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Puente enchufable individual 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Puente enchufable individual 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Puente enchufable individual 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Puente enchufable individual 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
PLC-ESK GY - Borne de alimentación 2966508
-
PLC-ATP BK - Placa separadora 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
Sus ventajas
Reversión sin desgaste
Salida resist. cortocircuito, sobretensión y sobrecarga
Freno por activación de ambas entradas
Circuito de enclavamiento y cableado de carga integrado
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520