ELR W3/ 9-400
-
Relé inversor
2964173
Inversor electrónico, para la activación directa de consumidores en la red trifásica, con indicación luminosa y circuito de protección, salida: 110-440 V AC/3 x 9 A
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Alta frecuencia de conmutación
Conmutación sin desgaste y sin ruido hasta 500 V AC/9 A
Circuito protección en entrada y salida
Indic. lumin. para marcha derecha e izquierda, tensión de servicio y activación no autor.