CM 62-ELR-W3/100
-
Relé inversor
2944902
Inversor electrónico, para la activación directa de consumidores de corriente trifásica, con indicación luminosa y circuito de protección
Detalles de producto
Tipo de producto | Contactor semiconductor |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,5 W |
Frecuencia de inversión | ≤ 10 Hz |
Alimentación | |
Denominación Entrada | Alimentación del aparato |
Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC |
Margen de tensión de alimentación del sistema de control | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | aprox. 40 mA |
Control | |
Denominación Entrada | Entrada de mando derecha/izquierda |
Tensión de accionamiento de dimensionamiento UC | 24 V DC |
Rango de tensión de accionamiento | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Corriente de accionamiento de dimensionamiento IC | 5,5 A |
Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad |
Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
Indicación de estado | LED (amarillo) |
Tiempo de conmutación RL/LL (tiempo de conexión) | 20 ms |
Salida AC | |
Tensión asignada de funcionamiento Ue | 230 V AC |
Rango de tensión de servicio | 184 V AC ... 253 V AC |
Tensión inversa de punta | 600 V |
Frecuencia de red | 50 Hz |
60 Hz | |
Corriente de carga | 3x 100 mA |
Tensión residual | aprox. 3 V |
Corriente transitoria | 6 A (t = 10 ms) |
Circuito de protección | Módulo RCV |
Circuito de mando | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Sección de conductor rígido | 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 12 |
Circuito de carga | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Sección de conductor rígido | 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 12 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 55 °C |
Normas/especificaciones | VDE 0110 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
Posición de montaje | vertical (carril horizontal) |
Código de artículo | 2944902 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DK7221 |
GTIN | 4017918117931 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 248.9 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 195.6 g |
País de origen | DE |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520