Interruptores de protección magnetotérmicos
Los interruptores de protección magnetotérmicos incluyen tanto un mecanismo de activación térmico como uno magnético. Por eso, la activación de los módulos de protección en caso de cortocircuito es más rápida que la de los fusibles térmicos. Con diferentes curvas características, los interruptores para protección de equipos también cumplen los requisitos de los largos recorridos de los cables. De esta forma, ofrecen la protección ideal contra corrientes de sobrecarga y de cortocircuito.
Contáctenos para obtener más información sobre los productos
Sus ventajas
- Máxima protección contra sobrecorriente en trayectos de cable largos gracias a la curva característica de disparo SFB
- Integración en conceptos de comunicación remota gracias al conmutador integrado
- Menos trabajo de instalación gracias a los interruptores para protección de equipos puenteables (en el elemento de base)
- Protección por fusible de tensiones de control de 230/240 V AC con la curva característica M1
- Los interruptores magnetotérmicos para protección de equipos forman parte del sistema COMPLETE line
Nuevos productos
Compacto. Sistémico. Seguro. PTCB TM
La familia de productos PTCB TM ofrece un sistema de interruptores magnetotérmicos para protección de equipos ultracompacto. Los interruptores de protección individuales tienen solo 8 mm de anchura y disponen de una señalización integrada. Los elementos de base pueden puentearse con el sistema CLIPLINE. Las conexiones push-in sin herramientas simplifican el cableado. Otros aspectos destacados son la monitorización de corriente, las opciones de señalización remota y el manejo intuitivo. Esto hace que PTCB TM sea ideal para soluciones de armarios de control modernas.
Robusto. Modular. Versátil. CB TM
Los interruptores magnetotérmicos para protección de equipos de la serie TM CB proporcionan una protección fiable contra sobrecarga y cortocircuito. Con su diseño enchufable, diversas curvas características de disparo (p. ej., M1, SFB) y un conmutador integrado, son ideales para aplicaciones modulares, incluso con largos tramos de cable.
De una pieza. Claro. Potente UT 6-TMC
Los interruptores magnetotérmicos para protección de equipos UT 6-TMC ofrecen una protección fiable contra sobrecarga y cortocircuito en un diseño de una sola pieza y fácil de instalar. Con una curva característica claramente definida, la serie se centra en aplicaciones probadas. Ideales para sistemas modulares de alta disponibilidad y fácil manejo.
Interruptores magnetotérmicos para protección de equipos CB TM
Interruptores magnetotérmicos para protección de equipos Función y ejecución
Los interruptores magnetotérmicos para protección de equipos se activan tanto térmica como magnéticamente. Ambos sistemas, bimetálico y solenoide actúan independientemente el uno del otro.
Esto significa que los interruptores magnetotérmicos para protección de equipos se activan en caso de cortocircuito más rápidamente que los interruptores térmicos para protección de equipos.
En este caso, se aplica lo siguiente: en caso de cortocircuito, el mecanismo de disparo se activa en el transcurso de 3 a 5 ms.
Utilice interruptores para protección de equipos con la curva característica SFB optimizada (Selective Fuse Breaking) para realizar tramos de línea más largos en su instalación. En combinación con las fuentes de alimentación QUINT POWER de Phoenix Contact obtendrá la máxima protección para sus líneas y equipos. Los interruptores para protección de equipos pueden reconectarse en todo momento.
Nuestros interruptores magnetotérmicos para protección de equipos están disponibles en versión de una pieza y enchufable. Elija entre la conexión por tornillo y la tecnología de conexión push-in.
Los interruptores de protección se montan en armarios de control de todo tipo de máquinas
Campos de aplicación
Los interruptores magnetotérmicos para protección de equipos se utilizan, principalmente, en el sector de la tecnología de información y comunicación, así como en el control de procesos. Debido a las distintas curvas características de disparo y a los finos escalonamientos de corriente nominal, los interruptores para protección de equipos pueden utilizarse de forma versátil.
De este modo, son ideales, por ejemplo, para proteger programadores lógicos programables, válvulas, motores y convertidores de frecuencia.