CAPAROC E1 12-24DC/12A
-
Interruptores de protección de aparatos electrónicos
1524929
Módulo de interruptores electrónicos monocanal para protección de equipos, para proteger consumidores a 12 y 24 V DC en caso de sobrecarga y cortocircuito, con limitación de corriente. Corriente nominal fija de 12 A. Para instalar en carril DIN a través de las barras colectoras CAPAROC.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Generalidades | |
| Observación | Sin LABS – conforme a la especificación de prueba VW PV 3.10.7:2005-0 |
| Al conectar los conductores se debe comprobar que los módulos CAPAROC no se separen por las fuerzas de tracción. No se puede formar una ranura entre los módulos. | |
| Familia de productos | CAPAROC |
| Construcción | Módulo insertable |
| Número de polos | 1 |
| Número de canales | 1 |
| Número de puestos enchufables | 2 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III |
| Grado de polución | 2 |
| Generalidades | |
| Tensión de servicio | 10 V DC ... 30 V DC |
| Tensión nominal | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| Corriente asignada IN | 12 A DC (por canal) |
| Corriente asignada (preajustada) | 12 A |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,5 kV |
| Tipo de disparo | E (electrónico) |
| Resistencia de recirculación | máx. 35 V DC |
| Retardo para conexión | 50 ms (preajustado de fábrica por canal) |
| adaptable con módulos de alimentación CAPAROC PM IOL y CAPAROC PM PN | |
| Fusible previo necesario | Solo es necesario si Imáx de la alimentación es > la capacidad de cortocircuito. Elemento de seguridad integrado. |
| Capacidad de ruptura en cortocircuito | 300 A |
| Rigidez dieléctrica | 35 V DC (Circuito de carga) |
| Limitación de corriente activa | typ. 1.7 x IN |
| dinámicamente 1.4...1.7 x IN para fuente de alimentación débil | |
| Fusible | electrónico |
| Rendimiento | > 99 % |
| Corriente de reposo I0 | típ. 11 mA (en marcha en vacío a 24 V) |
| Potencia disipada | típ. 280 mW (en marcha en vacío a 24 V) |
| < 1,2 W (en funcionamiento nominal con 24 V y 12 A) | |
| Tolerancia de medición I | ± 10 % (típ.) |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 10385656 h (a 25 °C con 21 % de carga) |
| 4561418 h (a 40 °C con 34,25 % de carga) | |
| 484686 h (a 65 °C con 100 % de carga) | |
| Caída de tensión | < 0,1 V (con 12 A) |
| Elemento Fail Safe | 30 A DC (2 x 15 A en paralelo por canal de salida) |
| Tipo de conmutación del contacto | sin separación galvánica |
| Circuito de carga | |
| Tiempo de desconexión | 5 s (en caso de sobrecarga 1,1…1,5 x IN) |
| típ. 110 ms (máx. 250 ms para altas corrientes de arranque) | |
| típ. 7 ms (en caso de cortocircuito >1,5 x IN) | |
| Desconexión de subtensión | ≤ 8,5 V DC (activo) |
| ≥ 9,2 V DC (inactivo) | |
| Desconexión de sobretensión | ≥ 31,5 V DC (activo) |
| ≤ 30,5 V DC (inactivo) | |
| Carga máx. capacitiva | 75000 µF (En función del ajuste de corriente, la tensión del sistema y la corriente de cortocircuito disponible) |
| Salida protegida | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Canal LED apagado | apagado (Canal desconectado) |
| Canal LED amarillo | encendido (Canal conectado, carga de canal > 80 %) |
| parpadea dos veces (Comprobar la instalación; sin comunicación con el módulo de alimentación) | |
| Canal LED verde | encendido (Canal conectado) |
| Canal LED rojo | encendido (Canal desconectado, sobretensión o subtensión activa) |
| se ilumina temporalmente (Canal desconectado, fase de enfriamiento de 5 s, desconexión por sobrecarga o cortocircuito) | |
| parpadea (Canal desconectado, listo para reconexión, desconexión por sobrecarga o cortocircuito) | |
| parpadea dos veces (Canal desactivado, superación del límite de corriente total del sistema, detección de fuente de alimentación débil) | |
| Canal LED rojo-amarillo | parpadea (El canal está sobrecargado y se desconectará) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 12,4 mm |
| Altura | 132,4 mm |
| Profundidad | 111,3 mm (Con carril de 7,5 mm) |
| Color | gris claro (RAL 7035) |
| Material | PA 6 |
| PA 6 | |
| PA 6 | |
| PC | |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 65 °C (Se debe tener en cuenta el rango de temperatura del módulo de alimentación y la corriente máxima en función de la temperatura ambiente.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitud | ≤ 4000 m (s. n. m.) |
| Comprobación de humedad | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Choques (en servicio) | 30g (Duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide, conforme a IEC 60068-2-27) |
| 25g (Duración 6 ms, impulso de choque semisinusoidal conforme a IEC 60068-2-27, choque continuo) | |
| Vibración (en servicio) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 ciclos/eje / X, Y, Z) |
| Normas/disposiciones | EN 61000-6-2 |
| Observación | CEM - Inmunidad a interferencias para zonas industriales |
| Normas/disposiciones | EN 61000-6-3 |
| Observación | CEM - Emisión de perturbaciones para entornos domésticos, comerciales e industriales, así como pequeñas empresas |
| Normas/disposiciones | EN 60068-2-78 |
| Observación | Influencias ambientales - Humedad y calor, constante |
| Normas/disposiciones | EN 50178 |
| Observación | Equipamiento de instalaciones de alta intensidad con equipamientos electrónicos |
| Normas/disposiciones | EN 60068-2-6 |
| Observación | Influencias ambientales - Oscilaciones (sinusoidales) |
| Normas/disposiciones | EN 60068-2-27 |
| Observación | Influencias ambientales - impactos |
| Tipo de montaje | enchufable en barra colectora CAPAROC CR… |
| Código de artículo | 1524929 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | CLA232 |
| GTIN | 4063151991388 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 94.8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 88.6 g |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
CAPAROC CR 8 - Barra colectora 1115672
-
CAPAROC PM S-R - Módulo de alimentación 1115661
-
CAPAROC PM PN - Módulo de alimentación 1110986
-
CAPAROC PM IOL - Módulo de alimentación 1115670
-
CAPAROC PM EIP - Módulo de alimentación 1393553
-
CAPAROC PM MB - Módulo de alimentación 1687559
-
CAPAROC PM EC - Módulo de alimentación 1687560
-
CAPAROC PD 0V - Distribuidor de potencial 1110987
-
UC-TMF 6 - Marcador para bornes 0818140
-
UCT-TMF 6 - Marcador para bornes 0828746
-
UC-TM 12 - Marcador para bornes 0819194
-
UCT-TM 12 - Marcador para bornes 0829144
-
CAPAROC CR EXT20 - Barra colectora 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Barra colectora 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Barra colectora 1110991
-
CAPAROC CR CON - Pieza metálica 1270955
Sus ventajas
El estándar personalizable gracias a las posibilidades de combinación personalizadas del sistema modular preparado para el futuro
Manejo especialmente sencillo para cualquier persona mediante un diseño sin herramientas, instalación sin interrupciones y estado de funcionamiento transparente
Protección y alimentación de consumidores especialmente grandes gracias al rango de corriente nominal ampliado hasta 20 A
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520