PLC-RSP- 24UC/ 1/S/H - Interruptor
2982249

PLC-INTERFACE con conmutador (operación: manual) para las funciones "manual, cero y automático", con conexión por resorte y relé de contacto de potencia integrado, para el montaje sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto de cierre, tensión de entrada 24 V AC/DC

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Ancho de solo 6,2 mm
Separación segura entre el lado de bobina y de contactos
Contacto de respuesta sin potencial
Corriente de conmutación máx. 6 A
Conexión por tornillo y conexión push-in