RS20-US-S0203-0202-014H-001 - Interruptor off
3069709

Interruptor off, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de polos: 4, funcionamiento: 0 ‑ 1, zonas de conmutación: 2, número de programa de conmutación: S0203, corriente permanente asignada: 20 A, tensión: 690 V

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

El conmutador de giro compacto está concebido, con el programa de conmutación existente disponible, para su utilización en la tecnología energética
El empleo de materiales de alta calidad lleva a una larga vida útil mecánica y eléctrica
La amplias homologaciones garantizan una utilización internacional
Seguridad elevada mediante piezas de plástico no conductoras de corriente
Los puntos de embornaje están diseñados constructivamente de manera que se garantiza una protección por contacto según BGVA2
El conmutador de giro no tiene cadmio y está conforme con la directriz RoHS