HMC 11 120AC 2A C1D2
-
Interruptor de protección magnetohidráulico
2907192
Módulos complementarios para la protección de sobrecargas de la serie HMC, calificación 2 A
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Conector de bus para carril opcional para un menor esfuerzo de cableado
Homologación UL para entornos peligrosos de la clase I, división 2, grupos A, B, C y D
Tensión nominal de 50 V DC o 120 V AC
Tecnología hidráulica magnética para una mayor estabilidad térmica