La unidad inteligente de control de iluminación Lumgate se utiliza para acoplar un sistema de gestión de la iluminación con luminarias de túnel. La conmutación, la regulación y la monitorización de las luminarias se realiza mediante interfaz analógica y relés de carga. Es adecuada para su instalación en cajas de controladores o directamente en la luminaria.
LUMGATE 277 2DI/2DOR/1AO
-
Equipo de mando de iluminación
2400328
Unidad de control de iluminación para controlar controladores LED, tensión de entrada 110 V ... 277 V, 2 salidas de relé, corriente de carga 8 A, posibilidad de controlar hasta 8 controladores LED, interfaz analógica de 10 V, medición de corrientes de carga
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Tipo de producto | Gateways/Proxies |
| Familia de productos | Stand-alone |
| Construcción | Stand-alone |
| Mensajes de diagnóstico | Error de bus en INTERBUS |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Datos de programación | |
| Código de ID (dec.) | 51 |
| Área de direcciones de entrada | 16 Bit |
| Espacio de direcciones de salida | 16 Bit |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | máx. 2216 W |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tecnología de conexión | Conexión por resorte |
| Tensión de alimentación | máx. 250 V AC (Class II / EN 61347) |
| Tensión de alimentación | 110 V AC ... 277 V AC -13 % ... +6 % (Tras consultar al fabricante, clase I/UL 508) |
| Absorción de corriente | máx. 8 A (con los consumidores conectados) |
| Consumo de potencia | 2 W (circuito abierto) |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Número de entradas | 2 (Open Collector) |
| Tipo de conexión | Regleta de base para conector PTSM |
| Medición: Corriente | |
| Corriente nominal IN | máx. 8000 mA (interno) |
| Analógico: | |
| Denominación Salida | Salida analógica |
| Tipo de conexión | Regleta de base para conector PTSM |
| Número de salidas | 1 |
| Resolución convertidor D/A | 8 Bit |
| Señal de salida corriente | -20 mA (Sumidero de corriente) |
| Longitud de cable admisible | máx. 0,5 m |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salida de relé |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Número de salidas | 2 (AC General Use) |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones |
| Tensión de salida | 250 V AC (Protección TRIAC del contacto NC, conexión sin carga) |
| Corriente de salida | máx. 8 A (máx. 5 A por relé) |
| Tensión nominal de salida | máx. 277 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Potencia mín. de conmutación | máx. 2216 W |
| Alimentación | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Nota acerca del tipo de conexión | Use cable de cobre que aguante hasta 80 °C. |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Entrada/salida | |
| Tipo de conexión | Conector PTSM |
| Nota acerca del tipo de conexión | Use cable de cobre que aguante hasta 80 °C. |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 20 |
| Longitud de pelado | 6 mm |
| Bus remoto | |
| Velocidad de transmisión | 500 kBaud |
| Mensajes de diagnóstico | |
| Diagnóstico | Error de bus en INTERBUS |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 110,9 mm |
| Altura | 57,9 mm |
| Profundidad | 39 mm |
| Color | negro (RAL 9005) |
| Material | ABS |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 65 °C |
| Índice de protección | IP20 (protegido contra contactos accidentales (según declaración del fabricante)) |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 hPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 90 % (según DIN EN 61131-2) |
| 5 % ... 95 % (hasta 45 °C según EN 60068-2-78:2013) | |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 90 % (según DIN EN 61131-2) |
| Ensayo mecánico | |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g, 150 Hz |
| Tipo de montaje | Montaje en una superficie (Montaje en cajas de distribución) |
| Código de artículo | 2400328 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DREDIA |
| GTIN | 4055626043586 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 196.9 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 186.9 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27111005 |
| ECLASS-15.0 | 27111005 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000533 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead|7439-92-1 (n.º CAS: No aplicable) |
| SCIP | b37ad01a-4b5e-47eb-9068-2077a5038fa9 |
Productos compatibles
-
IBS EINBC METER - Cable híbrido 2752107
-
SZS 0,4X2,0 - Destornillador 1205202
-
IBS INBC METER - Cable de bus remoto de instalación 2723136
-
PTSM 0,5/ 5-P-2,5 - Conector para placa de circuito impreso 1778861
-
PTSM 0,5/ 5-P-2,5 WH - Conector para placa de circuito impreso 1704858
-
PTSM 0,5/ 6-P-2,5 - Conector para placa de circuito impreso 1778874
-
PTSM 0,5/ 5-PL-2,5 BK - Conector para placa de circuito impreso 1709446
-
PTSM 0,5/ 5-PL-2,5 WH - Conector para placa de circuito impreso 1709462
-
PTSM 0,5/ 6-PL-2,5 BK - Conector para placa de circuito impreso 1709447
Sus ventajas
Carcasa compacta
Alimentación de tensión alterna
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520