VS-08-ST-H21-RJ45
-
Inserto de machos RJ45
1652729
Inserto de machos RJ45, CAT6, de 8 polos, apantallado, conexión por desplazamiento de aislamiento IDC, para hilo AWG 25 ... 24 y conductores rígidos AWG 24, con compensador de tracción
Detalles de producto
Tipo de producto | Conectores para datos (lado del cable) |
Construcción | RJ45 |
Tipo de sensor | Ethernet |
Número de polos | 8 |
Cara de enchufe | RJ45 |
Número de salidas de cable | 1 |
Ejecución | RJ45 |
Apantallado | sí |
Salida de cables | recta |
Posiciones/contactos | 8P8C |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | I |
Grado de polución | 2 |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 72 V (DC) |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 330 kV |
Corriente asignada | 1 A |
Resistencia de contacto | < 20 mΩ (Contacto) |
< 100 mΩ (Pantalla) | |
Gama de frecuencias | hasta 250 MHz |
Resistencia de aislamiento | > 500 MΩ (100 V DC) |
Tensión nominal UN | 48 V |
Corriente nominal IN | 1,75 A |
Resistencia de contacto por par de contactos | < 20 Ω |
Resistencia de contacto baja | > 10 mΩ (Hilo – IDC) |
Medio de transmisión | Cobre |
Características de transmisión (categoría) | CAT6 |
Tecnología de conexión | |
Tipo de conexión | Conexión crimpada |
Sección de conexión AWG | 24 ... 25 (flexible) |
24 (rígido) | |
Sección de conexión | 0,17 mm² ... 0,22 mm² (flexible) |
0,2 mm² (rígido) | |
Salida de cables acodada | 180 |
Anchura | 11,7 mm |
Altura | 14 mm |
Longitud | 30,2 mm |
Color | rojo |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
Material carcasa | Acero, estañado |
Material contacto | Fósforo Bronce |
Material superficie del contacto | Au/Ni |
Material soporte de contactos | PC |
Material brida de bloqueo | PC |
Diámetro exterior del cable | 6,6 mm |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 0,9 mm ... 1 mm |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 1000 V |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 1500,00 V |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
Esfuerzo al enchufar por contacto de señales | < 20,00 N |
Esfuerzo al desenchufar por contacto de señales | < 20 N |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
Tipo de montaje | Conexión crimpada |
Código de artículo | 1652729 |
Unidad de embalaje | 5 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 5 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | ABNAAG |
Página del catálogo | Página 350 (C-2-2019) |
GTIN | 4017918952853 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 5.4 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 3.957 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369099 |
País de origen | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440114 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Contacto seguro apantallado 360° gracias a la conexión crimpada de eficacia probada
Montaje sencillo con una herramienta de crimpado
Inserto macho para carcasa aérea V.06 VS-08-T-H-RJ45/IP67
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520