CUC-USB2.0-J1ST-S/UAF-THT
-
Conectores USB para placa de circuito impreso
1332632
Conectores USB para placa de circuito impreso, índice de protección: IP20, número de polos: 4, 480 MBit/s, material: Metal, tipo de conexión: Conexión por soldadura, USB 2.0
Detalles de producto
Tipo de producto | Conectores para datos (lado del equipo) |
Construcción | USB-A |
Tipo de sensor | USB 2.0 |
Número de polos | 4 |
Cara de enchufe | USB-A |
Tipo de embalaje | Tray |
Número de puestos enchufables | 1 |
Ejecución | Hembra |
Apantallado | sí |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | I |
Grado de polución | 2 |
Tensión de dimensionamiento (III/2) | 30 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 1500 V |
Corriente asignada | 1,5 A |
Resistencia de contacto | 30 mΩ |
Gama de frecuencias | 50 Hz ... 2000 Hz |
Resistencia de aislamiento | 1000 MΩ |
Medio de transmisión | Cobre |
Características de transmisión (categoría) | USB 2.0 |
Velocidad de transmisión | 480 MBit/s |
Transmisión de potencia | 45 W |
Tecnología de conexión | |
Tipo de conexión | Conexión por soldadura |
Anchura | 14,4 mm |
Altura | 7 mm |
Longitud | 14,9 mm |
Orientación a PCB | 180,00 ° |
Color de la parte de la carcasa | negro |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material carcasa | Metal |
Material contacto | Aleación de cobre |
Material superficie del contacto | Oro sobre níquel |
Material soporte de contactos | PA 4T |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 500 V |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 500,00 V |
Aceleración | 3,1 m/s² |
Ausencia de halógenos | sí |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | > 1500 |
Esfuerzo al enchufar por contacto de señales | 35,00 N |
Esfuerzo al desenchufar por contacto de señales | < 10 N |
Especificación del ensayo | |
Especificación del ensayo | EIA 364-1000 |
Frecuencia | 50-2000 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Aceleración | 5,40 m/s² |
Duración del ensayo | 15,00 min |
Resistencia de contacto R1 | 30,00 mΩ |
Especificación del ensayo | |
Especificación del ensayo | 60068-2-27 |
Aceleración | 30,00 g |
Número de choques por dirección | 18,00 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
Tipo de montaje | Soldadura por ola |
Indicaciones de procesamiento | |
Proceso | Soldadura por ola |
Classification Temperature Tc | 260 °C |
Código de artículo | 1332632 |
Unidad de embalaje | 110 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 110 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | ABNDAA |
GTIN | 4063151630232 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2.43 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2.22 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366930 |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Sus ventajas
Optimizado para la soldadura por ola
Transmisión de datos hasta 480 MBit/s
Embalaje Tray portátil
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520