HC-Q12-I-CT-F - Inserto de contactos
1418625

Inserto de contactos, número de polos: 12+PE, tamaño: D7, número de conexiones por polo: 1, Hembra, Conexión crimpada, 400 V, 12 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Codificación rápida en segundos con ayuda de perfiles de plástico
16 opciones de codificación sin pérdida de un puesto de contacto
Inserto de contactos incluido tornillo obturador IP65
Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373