Inserto de contactos, incl. 4 tornillos de fijación
HC-COM-Q4/2-I-AT/PT-F
-
Inserto de contactos
1079557
Inserto de contactos, número de polos: 4+2+PE, tamaño: COM, contactos de potencia: 4, contactos de mando: 2, número de conexiones por polo: 1, Hembra, Conexión por tornillo axial, 400 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, aplicación: Potencia/señal
Detalles de producto
| Generalidades | Los conectores deben accionarse sólo sin carga/tensión. |
| Indicaciones de montaje | El uso correcto prevé el montaje en una carcasa con el índice de protección IP54 o superior |
| Nota sobre tecnología de conexión axial: Solamente para hilos flexibles. Las secciones del cable especificadas se refieren a la sección geométrica del cable empleado. El inserto de cables cuya sección transversal geométrica difiera mucho de la sección nominal del cable, deberá comprobarse antes de su uso. El receptáculo de conexión de la técnica de tornillo axial está concebido para cables de hilos finos conforme a VDE 0295 clase 5. Las construcciones de cables que difieran (p. ej. cables de clase 6) deberán comprobarse antes de su uso. Indicaciones de montaje Antes de iniciar el montaje deberá cerciorarse de que el tornillo de cabeza cónica esté totalmente desenroscado (la cámara está abierta). No se permite trenzar los cables. Los hilos deberán introducirse en la cámara de contacto hasta el tope (hasta que el aislamiento se ajuste en el contacto). Sujetar el hilo en la posición y fijar con una llave Allen. Antes de una nueva conexión deben cortarse los extremos usados del hilo. Solamente se podrá reapretar el tornillo de conexión una vez para evitar que se rompan los hilos trenzados. Para evitar daños en el contacto, el hilo/cable deberá sujetarse mecánicamente a una distancia adecuada del punto de conexión (p. ej., si se emplea en una abertura de chapa). Las indicaciones para una ejecución correcta están recogidas en DIN VDE 0100-520:2003-06. Las conexiones no utilizadas deben apretarse con un par de apriete máximo. |
|
| Hexágono interior | SW 2 |
| Tipo de producto | Inserto de contactos polos fijos |
| Serie | HC-COM |
| Aplicación | Potencia/señal |
| Construcción | COM |
| Número de polos | 6 |
| Cara de enchufe | 4+2+PE |
| Numeración de contacto | 1 - 4 (Contactos de potencia) |
| 11 - 12 (Contactos de mando) | |
| Número de conexiones por polo | 1 |
| Número de contactos de potencia | 4 |
| Número de contactos de mando | 2 |
| Tipo de material del contacto | mecanizado |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 48 mm |
| Longitud | 42 mm |
| Parámetros mecánicos | |
| Diámetro de contacto | 4 mm |
| Tecnología de conexión | |
| Tecnología de conexión | Conexión por tornillo axial (Contactos de potencia) |
| Conexión push-in (Contactos de mando) | |
| Número de conexiones por polo | 1 |
| Conexión según norma | IEC / EN |
| Conexión de conductores | |
| Sección de conexión | 2,5 mm² ... 6 mm² (Contactos de potencia) |
| 0,34 mm² ... 1,5 mm² (Contactos de control, válido para conductores flexibles con puntera) | |
| Sección de conexión AWG | 14 ... 10 (Contactos de potencia) |
| 22 ... 16 (Contactos de control, válido para conductores flexibles con puntera) | |
| Par de apriete | 1,5 Nm ... 1,8 Nm (2,5 mm² ... 6,0 mm²) |
| Longitud a desaislar del conductor individual | 9 mm +1 mm (Potencia) |
| 8 mm (Señal) | |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 400 V (Contactos de potencia fase-tierra) |
| 690 V (Contactos de potencia fase-fase) | |
| 250 V (Contactos de mando) | |
| Tensión asignada Contactos de potencia | 400/690 V |
| 250 | |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV (Contactos de potencia fase-fase) |
| 4 kV (Contactos de mando) | |
| Corriente asignada | 40 A (Contactos de potencia) |
| 10 A (Contactos de mando) |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material contacto | Aleación de cobre |
| Material superficie del contacto | Ag (alternativamente Au) |
| Material soporte de contactos | PC |
| Material superficie del contacto, contacto de potencia | Ag |
| Material superficie del contacto, contacto de mando | Ag (alternativamente Au) |
| Normas / especificaciones | PC |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C (Incluido el calentamiento de los contactos) |
| Comprobación | |
| Normas/disposiciones | PC: Protección antiincendios en vehículos sobre carriles - Conjuntos de requisitos R22, R23 y R24 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL3) |
| Código de artículo | 1079557 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | AF7ABH |
| GTIN | 4055626800356 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 54.6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 54.6 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
HC-COM-Q4/2-I-AT/PT-M - Inserto de contactos 1079558
-
CF CRIMPHANDY 0,5 - Máquina pelacables y de crimpado 1212463
-
CF CRIMPHANDY 0,75 - Máquina pelacables y de crimpado 1212464
-
CF CRIMPHANDY 1,0 - Máquina pelacables y de crimpado 1212465
-
CF CRIMPHANDY 1,5 - Máquina pelacables y de crimpado 1212466
-
CRIMPFOX 6 - Tenaza de crimpado 1212034
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Tenaza de crimpado 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Tenaza de crimpado 1213144
Sus ventajas
Instalación sencilla sin herramientas, incluso en estado montado, con la tecnología de conexión push-in
El tiempo de instalación más breve en comparación con otras tecnologías de conexión
Cableado rápido y sin esfuerzo, en particular en lugares estrechos
Posibilidad de cableado automatizado con robot
Cableado y manejo seguros mediante actuador de distinto color
Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373
Codificación rápida y rentable con perfiles de plástico
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520