Inserto de contactos, incl. 4 tornillos de fijación
CSA
ID de homologación: 260458| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 19 A | 20 - 12 | ||
Inserto de contactos, número de polos: 17+PE, tamaño: COM, contactos de potencia: 0, contactos de mando: 17, número de conexiones por polo: 1, Hembra, Conexión crimpada, 200 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, aplicación: Potencia, solo adecuados para carcasas de plástico
Inserto de contactos, incl. 4 tornillos de fijación
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 19 A | 20 - 12 | ||
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 10,5 A | 22 - 14 | ||
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 19,5 A | 22 - 14 | ||