HC-B 24-I-DT-M
-
Inserto de contactos
1648319
Inserto de machos HEAVYCON, serie B24, 24 polos, conexión "push-in"
Detalles de producto
Generalidades | Para carcasa HEAVYCON ADVANCE y carcasa HEAVYCON del modelo B24. Codificación mediante perfil codificador CP-HC (1686478). HC-B6.../ HC-B10... para 2 perfiles codificadores. HC-B16.../ HC-B24...para 4 perfiles codificadores. Los conectores enchufables deben accionarse sólo sin carga/tensión. |
Indicaciones de montaje | 1) Para hilo unifilar. Para conductores flexibles deben utilizarse punteras: 0,5 mm²... 2,5 mm²con / sin cuello aislante, longitud: 10 mm. 2) Destornillador SZF0-0,4x2,5 (similar a DIN 5264). |
Para carcasa del modelo B24. Los conectores deben accionarse sólo sin carga / tensión. Codificación también mediante perfil codificador CP-HC (1686478). HC-B6../ HC-B10..para 2 perfiles codificadores. HC-B16../ HC-B24..para 4 perfiles codificadores. Montaje / desmontaje de los conductores 0,5 - 0,75 mm² mediante destornillador. |
Tipo de producto | Inserto de contactos polos fijos |
Serie | HC-B |
Construcción | B24 |
B48 | |
Número de polos | 24 |
Cara de enchufe | 24+PE |
Numeración de contacto | 1 - 24 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Esquema de dimensiones |
|
Altura | 35,5 mm |
Longitud | 111 mm |
Distancia entre taladros horizontal | 104 mm |
Tecnología de conexión | |
Tecnología de conexión | Conexión push-in |
Conexión de conductores | |
Sección de conexión | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conexión AWG | 20 ... 14 |
Longitud a desaislar del conductor individual | 10 mm (13 mm con puntera) |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 500 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Corriente asignada | 16 A |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material contacto | Aleación de cobre |
Material superficie del contacto | Ag |
Material soporte de contactos | PA |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C (Incluido el calentamiento de los contactos) |
Normas de construcción y ensayo | DIN EN 61984 |
DIN EN 60664 | |
IEC 60352 | |
Comprobaciones | DIN EN 61984 |
DIN EN 60664 | |
IEC 60352 |
Código de artículo | 1648319 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | AF7ABC |
GTIN | 4046356092449 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 112.1 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 109 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
HC-B-3PE - Multiplicador PE 1644326
-
CP-HC - Perfil codificador 1686478
-
HC-CBU - Elemento de codificación 1676860
-
HC-CB - Perno codificador 1772722
-
HC-B-ZG - Abrazadera de compensación de tracción 1685327
-
HC-B-ZS - Abrazadera de compensación de tracción 1685330
-
HC-CST - Elemento de codificación 1676857
-
HC-SMR-B24 - Marco de montaje para carril DIN 1687985
-
HC-SMP 150-B24-AMQ - Marco de montaje para carril DIN 1660944
-
HC-B 24-ANDOCK - Marco de encaje 1586141
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520