HC-B 24-ESTC 48
-
Inserto de contactos
1772120
Inserto de machos HEAVYCON, serie B24, 24 polos, conexión engastada, numeración 25 ... 48
Detalles de producto
Generalidades | Para carcasa HEAVYCON ADVANCE del modelo B24 y carcasa HEAVYCON del modelo B24 / B48, contactos engastados CK 2,5-ED (contactos engastados no incluidos en el volumen de suministro) |
Indicaciones de montaje | Para carcasa del modelo B16 / B32. Los conectores deben accionarse sólo sin carga / tensión. |
Tipo de producto | Inserto de contactos polos fijos |
Construcción | B24 |
Número de polos | 24 |
Cara de enchufe | 24+PE |
Numeración de contacto | 25 - 48 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 34 mm |
Altura | 35,5 mm |
Longitud | 111 mm |
Tecnología de conexión | |
Tecnología de conexión | Conexión crimpada |
Conexión según norma | IEC / EN |
Conexión de conductores | |
Sección de conexión | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Sección de conexión AWG | 20 ... 12 |
Longitud a desaislar del conductor individual | 7,5 mm |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 500 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Corriente asignada | 16 A |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material contacto | Aleación de cobre |
Material superficie del contacto | Ag (alternativamente Au) |
Material soporte de contactos | PA |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C (Incluido el calentamiento de los contactos) |
Normas de construcción y ensayo | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 | |
Comprobaciones | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 |
Código de artículo | 1772120 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | AF7ABC |
GTIN | 4017918036799 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 89.75 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 89.75 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389006 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
HC-CST - Elemento de codificación 1676857
-
HC-CBU - Elemento de codificación 1676860
-
HC-CB - Perno codificador 1772722
-
HC-B-3PE - Multiplicador PE 1644326
-
HC-B-ZG - Abrazadera de compensación de tracción 1685327
-
HC-B-ZS - Abrazadera de compensación de tracción 1685330
-
CK2,5-ED-BB - Hembra ciega 1584693
-
HC-SMR-B24 - Marco de montaje para carril DIN 1687985
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Herramienta para desbloquear 1072067
-
CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 - Tenaza de crimpado 1687419
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520